More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 用于固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门的安装件、电缆夹钳和电缆固定件。 |
---|---|
技术数据: | 孔直径为 4.5 mm,以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布 |
使用范围: |
用于固定下列部件: 电缆槽 电缆软管夹: 防接触保护隔板 门装设备 电缆夹钳和固定件 |
材料: | 钢板 |
表面: | 镀锌 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
安装可能性: | 在门上 |
安装操作说明: | 使用 AE 不锈钢时,另外还需要带有安装孔的固定条 |
说明: | 根据 AE 型号需要根据预压组件截短固定板条 |
适合于箱体类型: |
AE AE 不锈钢 |
适合于宽度: |
= 500 mm = 1000 mm |
包装单元: | 20 件 |
重量/包装: | 4.08 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177021266 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
产品描述: | SZ 支撑条 用于AE 每包20个 |