More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 用于安装在箱体内,不进行机械加工。安装可以在侧面、底部和顶盖周围区域进行。有 2 排系统孔,为以下装置创造额外的安装区域,如:TS 系统型材、控制机柜照明灯、门位置开关、门锁、电缆软管支架 |
---|---|
材料: | 钢板 |
表面: | 镀锌 |
说明: |
另外的安装可能性:安装板可悬挂,TS 8612.400 衡孔装配板,可用螺钉固定,大型,TS 8612.410 衡孔装配板,可用螺钉固定,小型,PS 4532.000 安装角支架,PS 4597.000 |
适用于: |
箱体类型: AE 深度: = 250 mm |
包装单元: | 4 件 |
重量/包装: | 0.784 kg |
税率号: | 73269098 |
Custom Tariff Number China (deviation to global nr): | Differing customs tariff number for China: 85380000 |
EAN: | 4028177687424 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
产品描述: | AE箱体内部安装导轨,4个/包 |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|