More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
型式: | 标准型 |
---|---|
产品描述: | 解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。 |
材料: | 锌铸件 |
表面: | 粉末涂层 |
颜色: | 亚光镀镍 |
锁: | 锁具规格: 设计用于 A 型锁芯,安装总长为 40 mm 或 45 mm(根据 DIN 18 252)的半圆锁,或者长度为 40 mm 的安全锁芯和按钮锁芯 |
适合于箱体类型: |
AE 带三点式锁具 AE 基本型带带三点式锁具 带三点式锁具的壁挂式AE箱 TP 下方部分 立式控制台 TP 控制台门 TP 通用琴式控制台 AE 带不锈钢三点式锁具 基于带不锈钢三点式锁具的 AE 立式控制台门,不锈钢 |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 0.5 kg |
税率号: | 83024110 |
EAN: | 4028177023314 |
ETIM 7.0: | EC000327 |
ECLASS 8.0: | 27409217 |
产品描述: | SZ ergoform 标准型锁系统 镀镍亚光 |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
说明书:
DE, EN
|
---|