More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 用于固定在门孔条的任意高度上。宽度调整便利。 |
---|---|
颜色: | RAL 7035 |
供货范围: | 固定螺钉 |
可用高度: | 210 mm |
Clear width, range: | 325 - 425 mm |
适合于门宽度: |
400 mm 500 mm |
适用于: |
箱体类型: AX AE 钢板 |
尺寸: | 深度: 35 mm |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 0.72 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177938304 |
ETIM 7.0: | EC000317 |
ECLASS 8.0: | 27189267 |
产品描述: | AX 钢板材质的线路图盒, 宽度可调,长度:325 - 425 mm, 用于宽度为 400 / 500 mm 的门 |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|