More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
型式: | 带 VW E1 锁 |
---|---|
产品描述: | 用于在带凸缘锁的 AE 箱体上补充安装。 |
材料: | 锌铸件 |
表面: | 粉末涂层 |
颜色: | RAL 7035 |
安装可能性: |
箱体高度为 380 mm 以上时的垂直手柄安装 箱体宽度为 300 mm 以上时的水平手柄安装 箱体高度自 500 mm 起,迷你型舒适把手仅可安装在下部锁点的水平方向上 箱体高度自 600 mm 起,迷你型舒适把手仅可安装在下部锁点,垂直方向旋转180° |
说明: |
只适用于下列范围:VW、Audi、SEAT 以及 Skoda 小轿车 供货时不带钥匙 |
适合于箱体类型: |
AE 带凸缘 带凸缘锁的壁挂式AE箱 AE 基本型带凸缘 |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 0.535 kg |
税率号: | 83024110 |
EAN: | 4028177701427 |
ETIM 7.0: | EC000327 |
ECLASS 8.0: | 27189266 |
产品描述: | 微型舒适型手柄 用于AE箱 带VW E1 锁芯 |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
说明书:
DE, EN
|
---|