More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
型式: | 两段式 |
---|---|
材料: | 钢板 |
颜色: | RAL 7035 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
说明: |
可在各箱体中获知各法兰板大小分类 在宽度大于 760 mm 的机柜中安装时,需要两个包装单元 |
尺寸: |
宽度: 401 mm 深度: 221 mm |
适用于: | 箱体类型: AX |
与型号相匹配: |
1110.000 1114.000 1130.000 1213.000 1350.000 1115.000 1214.000 |
封盖板: | 尺寸: 6 |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 1.36 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177973138 |
ETIM 8: | EC000211 |
ETIM 7.0: | EC000211 |
ECLASS 8.0: | 27142421 |
产品描述: | SZ 两段式金属法兰板,用于 AX,带发泡橡胶电缆夹条,宽x深:401x221 mm,用于法兰板规格 6 |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|