More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 用于在圆形立柱或方形立柱上可靠、舒适地进行固定。 |
---|---|
技术数据: |
适用的立柱直径: 直径为 40 至 170 mm 适用的立柱尺寸: ◻ 从 50 至 150 mm |
材料: |
安装角轨,嵌条:钢板 拉紧带:不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
表面: | 安装角轨、嵌条:镀锌 |
供货范围: |
2 根安装角轨,长 600 mm 4 根嵌条 2 根拉紧带 4 个拉紧角固定件 4 个 M10 自攻螺栓,用于安装在机柜上 |
说明: |
仅适用于宽度不超过 600 mm 的箱体。 立柱固定件不能与 AX 的防雨顶盖一起使用。 |
适用于: |
箱体类型: AX KX AX 塑料 AX IT CS 壁挂式户外箱体 AX 户外箱体 |
机型检定符合 UL 50E 认证标准: | Type 1, 3R, 4, 12 |
包装单元: | 2 件 |
重量/包装: | 1.92 kg |
税率号: | 83024900 |
EAN: | 4028177940598 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
产品描述: | AX 立柱固定件 |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL - FTTA:
EN
|
---|