More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 该温度调节器特别适用于控制风扇、加热装置和热交换器,也可以作为信号发生器用于监控控制机柜内部温度。 |
---|---|
您的获益: |
节省时间的连接技术,即接线板可从外部用螺钉连接。 可以灵活地安装在 EN 50 022 规定的 35 mm 垂直或水平支承轨上,也可以使用附带的适配器卡装在 机柜型材或安装板上 |
技术数据: |
双金属调节器用作热反馈热敏装置 触点配置:单极转换触点(转换触点)作为瞬时开关元件 允许的触点负荷:Kl. 5 – 3(加热):AC ~ 10 (4) A (cos φ = 0.6 时的电感负荷)/等级 5 – 4 (冷却):AC 5 (4) A (cos φ = 0.6 时的电感负荷)/ DC = 最大 30 W 开关差:大约 1 K ± 0.8 K |
颜色: | RAL 7035 |
尺寸: |
宽度: 71 mm 高度: 71 mm 深度: 33.5 mm |
调节范围: | 5 °C...60 °C |
额定工作电压: |
24 V - 230 V, 1~ 24 V - 60 V (直流) |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 0.105 kg |
税率号: | 90321020 |
EAN: | 4028177036598 |
ETIM 7.0: | EC002014 |
ECLASS 8.0: | 27210707 |
产品描述: | SK 温度调节器 |
+ Approvals
Approvals: | |
---|---|
Certificates: |
EAC:
RU
|
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |