More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
型式: | 适用于平面距离 573.65 - 701.65 mm |
---|---|
产品描述: | 即使在已安装状态下,也能保证服务器的操作便捷性。用于宽度最大为 430 mm 的服务器。 |
材料: | 钢板 |
承载力: | 30 kg |
说明: | 仅和 L 型安装角轨组合 |
适用于: |
箱体类型: TS TS IT VX VX IT 深度: = 800 mm |
包装单元: | 2 件 |
重量/包装: | 1.57 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177964938 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
产品描述: | 用于 TS、TS IT、VX、VX IT 服务器伸缩式滑轨,深度 800 mm,抽出部分长度:573 mm,面向最大宽度为 430 mm 的服务器 |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
说明书:
DE, EN, FR
|
---|