Discontinued article.
Information on the discontinued articles
本产品停止供应于 31.01.2020
指定的换代产品适用于 VX、TS、VX SE、PC 机柜系统、VX 底座系统 8619440
电缆夹钳轨 角件型材用于 VX、TS、VX SE、PC、底座系统 VX
指定的换代产品适用于 VX、TS、VX SE、PC 机柜系统、VX 底座系统 8619440
电缆夹钳轨 角件型材用于 VX、TS、VX SE、PC、底座系统 VX
关闭
More on the product
为该页创建PDF文件+ 必选附件
+ Product description
产品描述: | 用于减小电缆导入时的电缆张力。在水平机柜型材上的 25 mm 孔阵分布间隔安装时或在 TS 底座/Flex-Block 上安装时深度可调。 |
---|---|
材料: | 钢 |
表面: | 镀锌 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
安装操作说明: | 在 TS 底座上安装时,需要底座紧固螺栓 |
尺寸: | 长度: 1,185 mm |
适用于: |
箱体类型: TS PC TP 通用琴式控制台 宽度: = 1,200 mm |
包装单元: | 2 件 |
重量/包装: | 6.832 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177093676 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
产品描述: | SZ 电缆夹钳轨 (右角型材), 用于机柜宽度: 1200 mm |