More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。 |
---|---|
技术数据: | 孔直径为 4.5 mm,以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布 |
材料: | 钢板 |
表面: | 镀锌 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
长度: | 390 mm |
适合于门宽度: | 500 mm |
VX 安装方式: | In door width 500 mm |
VX SE 安装方式: |
In door width 500 mm In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility |
AX 安装方式: |
安装在宽度为 500 mm 的门中,带 3 点式闭锁系统,安装在带锁门中 In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX |
AX塑料箱 安装方式: | In door width 500 mm |
TS 安装方式: |
In door width 500 mm In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level |
TP 安装方式: | In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD |
适用于: |
箱体类型: VX TS VX SE TP AX AX 塑料 适用宽度/深度: 400 mm |
包装单元: | 20 件 |
重量/包装: | 3.98 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177098510 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
产品描述: | TS 安装条,用于 TS、VX SE、TP、AX,用于内部安装平面:适用的宽/深:400 mm,适用的门宽:500 mm,长度:390 mm |