More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
材料: | 钢板 |
---|---|
表面: | 镀锌 |
长度: | 755 mm |
安装可能性: |
在 VX25 机柜型材内部安装平面上 在TS、VX SE 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 TS 8800.808 或用于 VX 兼容的适配轨 安装在 VX SE 机柜水平型材上,上下宽度方向 在 VX SE 水平机柜型材上,通过卡装螺母 8800.808 安装在深度方向的下方(无安装板)和上方 在水平的 TS 机柜型材上 在底部扩装导轨上,用于 TP |
适用于: |
箱体类型: VX TS 适用宽度/深度: 800 mm |
包装单元: | 6 件 |
重量/包装: | 3.3 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177114616 |
ETIM 7.0: | EC000386 |
ECLASS 8.0: | 27400602 |
产品描述: | SZ C型安装角轨 30/15 to EN 60 715, 用于 TS, SE, 用于机柜宽度/深度: 800 mm, 长度: 755 mm |