More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 用于安装在现有的螺栓。三面带有系统孔。 |
---|---|
材料: | 钢板 |
表面: | 镀锌 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
长度: | 910 mm |
安装可能性: | 请注意,在 TP 机柜系统和 HD 紧凑型控制柜中的安装方式不同。详情请参见相应的安装说明。 |
适用于: |
箱体类型: 卫生型紧装式控制机柜 TP |
包装单元: | 4 件 |
重量/包装: | 2.816 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177479609 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
产品描述: | SZ 内部扩装用轨,用于 CM、TP,长度:910 mm |