More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 用于遮盖 CM 中的整个底板开口或者用于遮盖 TopPult 下部 Solo 用途中的整个顶板开口。 |
---|---|
材料: | 钢板 |
表面: | 织纹 |
颜色: | RAL 7035 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
尺寸: | 高度: 24.5 mm |
适用于: |
箱体类型: TP 下方部分 宽度: = 600 mm 深度: = 400 mm |
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: | IP 55 |
防护等级 NEMA: | NEMA 12 |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 4 kg |
税率号: | 94039910 |
EAN: | 4028177501539 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
产品描述: | CM 封板,用于 TP,适用的宽度和深度:600x400 mm |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
说明书:
DE, EN
|
---|