More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 对户外装置进行安全可靠地保护,后面带有排水槽。补装很方便。 |
---|---|
材料: | 钢板 |
表面: | 粉末涂层,织纹 |
颜色: | RAL 7035 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
说明: |
我们原则上建议对户外装置,在箱体或门与箱体之间的缝隙上方设置一个防雨顶盖,用于防水和避免紫外线照射 防水的防护等级 IP (2.(根据 EN 60 529 标准为第 2 个数字)的检测与一个户外或类似条件下安置的机柜是不相同的。 视环境条件的不同,需要采取额外措施 |
适用于: |
箱体类型: CM 宽度: = 800 mm 深度: = 400 mm |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 7.65 kg |
税率号: | 94039910 |
EAN: | 4028177526266 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27189272 |
产品描述: | CM Ra用 顶盖/ 网孔 顶板 |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|