Discontinued article.
Information on the discontinued articles
本产品停止供应于 30.01.2020
本产品由以下替代 2393300
本产品由以下替代 2393300
关闭
More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 以箱体深度安装至现有的螺栓上,无需机械加工。两侧的系统开孔。实现其他形式的安装。 |
---|---|
材料: | 钢板 |
表面: | 镀锌 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
适用于: | 深度: = 300 mm |
包装单元: | 2 件 |
重量/包装: | 0.676 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177620605 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
产品描述: | CM 底部扩展轨,用于 TP,适用深度:300 mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|