More on the product
为该页创建PDF文件– 首选附件
+ Product description
型式: | 带键盘抽屉和大型组装区 |
---|---|
产品描述: | 用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘的所有 PC 组件。最佳的操作舒适性和时尚的设计。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响,防止未经许可擅自操作等行为。 |
材料: |
箱体、门、后门、 组装区、托板:钢板 手柄、装饰性护板:塑料 门护板:铝 组装区,托板:钢板 |
表面: |
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹 组装区,托板:经粉末涂层 |
颜色: |
箱体、门、 装饰性护板、托板:RAL 7035 手柄:RAL 7015 显示器窗口,门的中间部分:RAL 7015 |
供货范围: |
箱体,门,后门 底板 键盘抽屉 大型组装区 |
尺寸: |
宽度: 600 mm 高度: 1,600 mm 深度: 636 mm |
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: | IP 55 |
防护等级 NEMA: | NEMA 12 |
机型检定符合 UL 50E 认证标准: | Type 1, 12 |
键盘最大尺寸(宽x高x深): | 480 x 70 x 260 mm |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 97.5 kg |
EAN: | 4028177959453 |
ETIM 7.0: | EC002502 |
ECLASS 8.0: | 27180501 |
产品描述: | PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, keyboard drawer, large mounting compartment |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Certificates: | |
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: |
技术细节:
DE
|
---|---|
Documentation: |