More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
材料: |
箱体:钢板 1.5 mm 门:钢板,2.0 mm 后壁:钢板, 1.5 mm 底板:钢板,1.5 mm 安装板:钢板,3.0 mm |
---|---|
表面: |
箱体、门和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹 安装板和底板:镀锌 |
颜色: | RAL 7035 |
供货范围: |
箱体上面和侧面封闭 门 单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧 安装板 底板 后板可拧出螺钉后卸下 锁:3 mm 双齿 2 个冲孔轨 18 x 39 mm 后壁,单件式 |
尺寸: |
宽度: 1,000 mm 高度: 1,800 mm 深度: 400 mm |
安装板尺寸(宽 x 高): | 899 mm x 1,696 mm |
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准: | IP 55 |
Protection category NEMA: | NEMA 12 |
机型检定符合 UL 50E 认证标准: | 类型 1、2、3、3R、12 |
IK 编码: | IK10 |
门数: | 2 |
锁: | 锁具数量: 2 |
基本材料: | 钢板 |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 144 kg |
EAN: | 4028177959149 |
ETIM 8: | EC000261 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
产品描述: | VX SE 独立式机柜系统,宽 x 高 x 深:1000x1800x400 mm,钢板,带安装板,正面双门 |