More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | L 形角支架用作第 2 个固定平面。 |
---|---|
材料: | 钢板,喷漆 |
颜色: | RAL 7035 |
供货范围: | 包括安装固定件,用于不需要工具的快速安装 |
高度单位: | 9 U |
说明: |
第 2 个固定平面必须始终按照基本型箱体的高度订购 不能进行部分扩装 |
包装单元: | 2 件 |
重量/包装: | 0.94 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177551503 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
产品描述: | Flatbox箱 安装角规 9U 每包2个 |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|