产品细节
用于直接安装在 TS、 SE 机柜垂直型材之上。为了在水平 TS、SE 机柜型材之间安装,需要 C 型支架角。通过通用型设计的固定件,C 型安装角轨可选择固定在 TS 8 框架的内平面或外平面。
More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 用于直接安装在 TS、 SE 机柜垂直型材之上。为了在水平 TS、SE 机柜型材之间安装,需要 C 型支架角。通过通用型设计的固定件,C 型安装轨可选择固定在 TS 8 框架的内平面或外平面。 |
---|---|
材料: | 钢板 |
表面: | 镀锌 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
长度: | 1,098 mm |
适用于: |
箱体类型: TS SE 宽度: = 1,200 mm 深度: = 1,200 mm |
包装单元: | 4 件 |
重量/包装: | 3.72 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177235175 |
ETIM 7.0: | EC000386 |
ECLASS 8.0: | 27400501 |
产品描述: | DK C型安装角轨, 长度: 1098 mm, 用于机柜宽度深度: 1200 mm, 用于 TS, SE |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
---|