More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 紧装式结构的高端配电设备用于 IT 网络机架和服务器机架。根据不同的规格配置,配备各类全面的电能测量和监测等管理功能。 |
---|---|
您的获益: |
如果是垂直安装,则无需工具便可安装到 Rittal VX IT 或 TS IT 机架的零 U 空间中 对相位和安全回路进行彩色标记(L1=粉色,L2=黑色,L3=白色) VX IT 的免工具安装套件 PDU 自供电,无需外部电源供电 测量精度 ±1 % (kWh),符合 EN 62 053-21 可编程设置重新连接电源后的接通特性(开/关/上一状态) 可编程设置开关特性(时间/编程设置逻辑电路) 内置的实时钟表配备缓冲电池(最长 10 年,可更换电池) 内置的电磁蜂鸣器用于声学警报 可设置电压、电流、功率的极限值(警告/警报),可在各个输出插座中单独设置 |
技术数据: |
PDU 箱体中的 180° 旋转式显示屏/控制单元可更换 内置的全冗余式电源件,从所有相位实现馈电 容错式 PDU 电源装置通过所有相位实现冗余 电压 V,电流 A,频率 Hz 有效功率,有效功,视在功率,视在功 功率因数 (cosPhi) 和相位角 零线电流测量/不平衡负载测定 熔断器监测装置用于监测内置熔断器的 PDU 高清 TFT 显示屏 128x128 Pixel (RGB) 配备背景亮度功能和节能模式,用于显示功率参数和 PDU 基本配置。 位置传感器用于监测监视屏旋转并正确将 PDU 显示于网页上 多色 LED 信号灯(绿/黄/红)说明开关状态以及各个输出插座是否已达到极限值 LED 电源灯用于显示电压 省电设计,能耗更小 |
材料: |
铝型材,经黑色阳极氧化处理 插槽:塑料 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
选项: |
型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装置,可集成到 PDU 箱体中 每个馈电装置/相位/熔断装置的差动电流测量装置(型号 B) 监测选装件超压保护装置 可连接用于环境监控的 CMC III CAN 总线传感器,最多 16 个传感器 可选择其他箱体颜色 |
Measurement functions, description: |
通过 PoE 实现对 PDU 网页服务器的紧急供电,顺序关闭输出端 每个输出插座的开关功能 避免出现过载峰值:重新连接电源后顺序接通输出端 电源故障时也可保存继电器的开关状态 双稳态继电器:低电流消耗的同时保证高控制功率,同适用于高达 300 A 的接通电流 成组:同时开关多个输出端 测量各相位和供电电源 每个输出插座的额外测量装置 高性能 CPU (ARM Cortex A8) 数字输入端(无电势触点) 额外的警报输出端/继电器输出端(转换触头) |
尺寸: |
宽度: 44 mm 深度: 70 mm 长度: 1,295 mm |
插座数量和型号: | 24 x C13 / 4 x C19 |
插座: |
24 x C 13 4 x C 19 |
额定工作电压: | 230 V (交流) |
额定电流(最大): | 16 A |
额定功率: | 3.7 kW |
供电: |
数量: 1 每个供电电源的相数: 1~ |
连接电缆长度: | 3 m |
接线方式: | CEE |
接口: |
全冗余式以太网接口 10/100/1000 Mbit/s(2x RJ45, 1x 配备 PoE) USB 2.0 端口 (USB-A),用于接地配置、固件更新和数据记录 CAN 总线接口 (RJ45),用于最多 8 个环境传感器 串联接口 RS232 (RJ12),用于 LTE 单元, Scripting, CLI 使用自带证书/TLS 1.2 报警时发送 E-Mail (SMTP) 用户管理包括权限管理 LDAP(S)/Radius/Active Directory 连接 Syslog 服务器连接(最多 2 个服务器) 全冗余监控,通过第 2 个网络 |
准则: |
EMC 指令 2014/30/EG 低电压指令 2014/35/EU |
标准: |
EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
协议: |
网络服务器 (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA MIB 用于连接第三方软件 DCIM FTP/SFTP(升级/文件传输) |
工作温度范围: | 5 °C...50 °C |
空气湿度(没有凝露): | 10...95 % |
贮存温度范围: | -20 °C...70 °C |
适用于: |
箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 1,800 mm 箱体类型: 19" 安装角轨: ≥ 1,800 mm |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 5.04 kg |
税率号: | 85366990 |
EAN: | 4028177948129 |
ETIM 8: | EC002762 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27142604 |
产品描述: | DK PDU 国际版管理型,高端电源分配器,每个输出插槽各带能量测量/开关和监控功能,带有网络接口和显示屏,宽x长x深:44x1260x70 mm,IEC 60 320: 24x C13 + 4x C19 |