More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
型式: | 型式 19" |
---|---|
产品描述: | 紧装式结构的高端配电设备用于 IT 网络机架和服务器机架。根据不同的规格配置,配备各类全面的电能测量和监测等管理功能。 |
您的获益: |
VX IT 的免工具安装套件 省电设计,能耗更小 |
技术数据: |
对相位和安全回路进行彩色标记(L1=粉色,L2=黑色,L3=白色) 紧凑型功率保护开关 (16 A - Carling type) |
材料: |
铝型材,经黑色阳极氧化处理 插槽:塑料 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
选项: |
型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装置,可集成到 PDU 箱体中 可连接用于环境监控的 CMC III CAN 总线传感器,最多 16 个传感器 |
尺寸: |
宽度: 44 mm 深度: 70 mm 长度: 1,695 mm |
插座数量和型号: | 16 x BS 1363 / 4 x C19 |
插座: |
16 x BS 1363 4 x C 19 |
额定电流(最大): | 32 A |
额定功率: | 7.4 kW |
供电: |
数量: 1 每个供电电源的相数: 1~ |
连接电缆长度: | 3 m |
接线方式: | CEE |
准则: |
EMC 指令 2014/30/EG 低电压指令 2014/35/EU |
标准: |
EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
工作温度范围: | 5 °C...50 °C |
空气湿度(没有凝露): | 10...95 % |
贮存温度范围: | -25 °C...70 °C |
适用于: |
箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 1,800 mm 箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 2,000 mm |
包装单元: | 1 件 |
税率号: | 85369095 |
EAN: | 4028177948648 |
ETIM 8: | EC002762 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27142604 |
产品描述: | DK PDU 英版测量型,紧凑式基本电源分配,每个相位带能量测量功能,带有网络接口和显示屏,宽x长x深:44 x1695 x70 mm,16xBS 1363,4x C19,IEC 60 320: 4x C19 |