More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 便于定位,并可用一颗螺钉固定。通过悬置定位技术方便了安装和拆卸。只需在一面固定,但需要时也可在两面进行固定。 |
---|---|
材料: | 钢板 |
供货范围: | 固定螺钉 |
安装可能性: |
在TS、VX SE 机柜的垂直型材上,在外部安装层面上 在TS, VX SE 机柜的水平型材上 在底部扩装导轨上,用于 TP |
说明: | 在带安装板的机柜的供货范围中已包括了 2 根冲孔轨。 |
适用于: | 适用宽度/深度: 500 mm |
包装单元: | 4 件 |
重量/包装: | 2.164 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177213098 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
产品描述: | TS 冲孔轨18 x 38 mm ,用于机柜宽度/深度:500 mm |