More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 也可选择用于 TS 冲孔型材 17 x 73 mm,配有适用于紧固螺母/插入式螺母的孔,可代替上下槽孔。可简单悬置和固定。 |
---|---|
材料: | 钢板 |
表面: | 镀锌 |
供货范围: | 固定螺钉 |
安装可能性: | 在TS、VX SE 机柜的垂直型材上 |
适用于: |
箱体类型: 内部安装平面 适用宽度/深度: 800 mm |
包装单元: | 4 件 |
重量/包装: | 3.624 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177237407 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
产品描述: | TS TS带法兰冲孔轨,23 x 73 mm,用于内部安装平面:用于机柜宽度/深度:800 mm |