More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
型式: | 用于内部安装平面 |
---|---|
产品描述: | 直接安装在内平面上(例如顶上),用于支撑重型安装设备。如果安装在侧面或后面,机柜可通过这一装置用螺钉可靠地固定在机器上。带有 11 排孔的双型材为内部扩装提供了许多附加可能性。 |
材料: | 钢板 |
表面: | 镀锌 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
安装可能性: | 安装在 TS、VX SE 机柜垂直和水平型材上 |
适用于: |
箱体类型: 内部安装平面 适用宽度/深度: 500 mm |
包装单元: | 2 件 |
重量/包装: | 2.612 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177267053 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
产品描述: | TS TS不带法兰冲孔轨, 45 x 88 mm,用于内部安装平面:用于机柜宽度深度:500 mm |