More on the product
为该页创建PDF文件+ 必选附件
+ Product description
产品描述: | 用于重型安装设备,带固定钻孔。 |
---|---|
材料: | 钢板,3.0 mm |
表面: | 镀锌 |
供货范围: | 固定螺钉 |
安装可能性: |
在TS、VX SE 机柜的垂直型材上 各面都带 9 mm 圆孔,间隔为 25 mm模数孔 用于加装支承轨、系统支承轨、C 型安装角轨 30/15、电缆夹钳轨(角型材)和自备的安装设备 |
说明: | 与搭锁锁定螺母结合特别适用于动态连接 |
适用于: | 适用宽度/深度: 800 mm |
包装单元: | 2 件 |
重量/包装: | 2.688 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177429154 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
产品描述: | TS 冲孔轨 25 x 38 mm,用于机柜宽度深度:800 mm |