More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 用于在门上安装个性化的标识设计。 |
---|---|
颜色: | RAL 7035 |
供货范围: |
记录条 透明保护膜 包括安装固定件 |
尺寸: |
宽度: 450 mm 高度: 29 mm |
适用于: | 宽度: = 600 mm |
包装单元: | 1 件 |
重量/包装: | 0.357 kg |
税率号: | 76169990 |
EAN: | 4028177921160 |
ETIM 7.0: | EC001288 |
ECLASS 8.0: | 27149129 |
产品描述: | VX 标识带,用于机柜宽度:600 mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN, FR
|
---|