底座角连接件配备底座护板,前部和后部,100 mm 用于 VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
产品型号 8620.002
Product Lifecycle
Expired
Discontinued article.
Information on the discontinued articles
本产品已停止供应于 02.01.2020
本产品由以下替代 8640002
底座角连接件配备底座护板,前部和后部,100 mm 用于 VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
本产品由以下替代 8640002
底座角连接件配备底座护板,前部和后部,100 mm 用于 VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
关闭
More on the product
为该页创建PDF文件+ 必选附件
+ Product description
产品描述: | 底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过角盖板和并联盖板进行遮盖。 |
---|---|
材料: |
底座角连接件:钢板 前/后底座护板:钢板 角盖板和并联盖板:塑料 |
颜色: | RAL 9005 |
供货范围: |
4 个底座角连接件,高 100 mm 4 个角件护盖 1 块并联盖板 2 块前/后底座护板,高 100 mm 包括安装固定件 |
说明: | 将底座护板旋转 90 度安装,用于并联底座加固或内部扩装 |
尺寸: | 高度: 100 mm |
适用于: |
箱体类型: VX 宽度: = 600 mm |
重量/包装: | 4.06 kg |
包装单元: | 2 件 |
税率号: | 94039910 |
EAN: | 4028177922013 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
产品描述: | VX 底座角连接件配备底座护板,前部和后部,高度:100 mm,用于机柜宽度:600 mm,钢板 |