Discontinued article.
Information on the discontinued articles
本产品已停止供应于 02.01.2020
本产品由以下替代 8640036
侧面底座护板,100 mm 用于 VX 底座系统,钢板
本产品由以下替代 8640036
侧面底座护板,100 mm 用于 VX 底座系统,钢板
关闭
More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 用于在侧面封闭单个底座或者并联系统的底座。 在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。 |
---|---|
材料: | 钢板 |
颜色: | RAL 9005 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
尺寸: | 高度: 100 mm |
适用于: | 深度: = 1,200 mm |
重量/包装: | 4.06 kg |
包装单元: | 2 件 |
税率号: | 94039910 |
EAN: | 4028177922235 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
产品描述: | VX 侧面底座护板,高度:100 mm,用于机柜深度:1200 mm,钢板 |