底座角连接件配备底座护板,前部和后部,200 mm 用于 VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
产品型号 8640.024
Product Lifecycle
Limited
Discontinued article.
Information on the discontinued articles
本产品已停止供应于 31.03.2024
本产品由以下替代 8660024
底座角连接件配备底座护板,前部和后部 新规格
本产品由以下替代 8660024
底座角连接件配备底座护板,前部和后部 新规格
关闭
More on the product
为该页创建PDF文件+ 必选附件
+ Product description
产品描述: | 高承重的底座角连接件配备模具成型的机柜自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过塑料材质的角盖板和并联盖板进行遮盖。 |
---|---|
材料: |
底座角连接件:钢板 插座板:钢板 角盖板和并联盖板:塑料 |
颜色: | RAL 9005 |
供货范围: |
4 个底座角连接件,高 200 mm 4 个角件护盖 1 块并联盖板 1块底座护板,前/后部,高度200mm 2 块前/后底座护板,高 100 mm 包括安装固定件 |
说明: | 将底座护板旋转 90 度安装,用于并联底座加固或内部扩装 |
尺寸: | 高度: 200 mm |
适用于: | 宽度: = 1,000 mm |
机型检定符合 UL 50E 认证标准: | Type 1, 12 |
重量/包装: | 11 kg |
包装单元: | 2 件 |
税率号: | 94039910 |
EAN: | 4028177958883 |
ETIM 8: | EC000721 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
产品描述: | VX 底座角连接件配备底座护板,前部和后部,高度:200 mm,用于机柜宽度:1000 mm,钢板 |