More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
型式: |
新规格 通风式 |
---|---|
材料: | 钢板 |
颜色: | RAL 9005 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
尺寸: | 高度: 100 mm |
适用于: | 适用宽度/深度: 600 mm |
机型检定符合 UL 50E 认证标准: | Type 1, 12 |
重量/包装: | 1.42 kg |
包装单元: | 2 件 |
适用于: | 用于 VX 底座系统,钢板,新规格 |
税率号: | 94039910 |
EAN: | 4028177982949 |
ETIM 8: | EC000721 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
产品描述: | VX 底座护板,通风型,适用的宽度/深度:600 mm,钢板 |