More on the product
为该页创建PDF文件+ 必选附件
+ Product description
产品描述: | 安全的电线导向器与电线导向器套筒组合,连接器套筒。代替串联的底板安装。 |
---|---|
您的获益: |
适用于横截面积不同的电缆 通过机柜的对称性,电缆导入板类似于底板,可根据适宜尺寸应用于机柜深度、右边和左边。 |
材料: | 钢板 |
表面: | 镀锌 |
供货范围: | 包括安装固定件 |
开口数量: | 8 |
适用于: |
箱体类型: TS: = 800 mm 箱体类型: SE 箱体类型: PC |
包装单元: | 2 件 |
重量/包装: | 1.428 kg |
税率号: | 73269098 |
EAN: | 4028177212473 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
产品描述: | TS 电缆导入板,用于TS,SE和PC机柜,用于机柜宽度:800 mm |