More on the product
为该页创建PDF文件+ Product description
产品描述: | 用于密封底板上的接头。 |
---|---|
您的获益: |
适用于横截面积相同的电缆 在最后面安装位置上安装安装板时,可直接引入没有较大弯曲直径的电缆 |
技术数据: | 发泡橡胶电缆夹条:横截面:30 x 25 mm |
使用范围: | 直接插在底板开口/底板槽和底板上 |
材料: |
铝挤压型材 发泡橡胶电缆夹条:聚氨酯泡沫 |
供货范围: | 插件型材,包括弹性夹紧型材 |
说明: |
2 个锁芯已足够用于机柜宽度最大为 800 mm 的底板开口 机柜宽度自 1000 mm 起,机柜底部有两个开口。每个机柜可安装 4 个 |
适用于: |
箱体类型: TS: = 800 mm 箱体类型: TP |
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: | 在按照规定安装时,防护等级为 IP 55 |
包装单元: | 2 件 |
重量/包装: | 0.31 kg |
税率号: | 76042990 |
EAN: | 4028177496361 |
ETIM 7.0: | EC002624 |
ECLASS 8.0: | 27189265 |
产品描述: | TS 型材,用于在后面导入电缆,用于 TS、VX SE、TP,适用宽度:800 mm |