Warning: Undefined variable $socket in /var/www/html/includes/geoip.php on line 12
VX25. System perfection. - История создания | Rittal GmbH & Co. KG

Так создается
совершенство.

Каждая новая разработка начинается с вопросов - множества вопросов. Так было и с Rittal летом 2012 г. Что необходимо при производстве систем управления и НКУ? Где можно использовать новый шкаф? Будет ли это эволюция или революция?

Узнать больше
Смотреть видео

С самого начала было очевидно:
Новая система шкафов Rittal должна на 100 % соответствовать Промышленности 4.0.

Лишь только комбинация из реального шкафа и его цифрового двойника будет соответствовать всем будущим требованиям по дигитализации - от онлайн-конфигурирования и инжиниринга до монтажа, автоматизации производства и обслуживания.

Видеть, слышать, учиться

Видеть, слышать, учиться

Чтобы собрать и проанализировать актуальные требования, Rittal совместно с мюнхенским институтом PMO инициировал обширное исследование. Команда из Usability-экспертов, психологов и антропологов с 2012 по 2014 г. провела документирование повседневной работы различных производителей НКУ и систем управления. Рассматривались малые, средние и крупные предприятия в Германии, Китае и США. При этом эксперты вели наблюдение за группами пользователей, которые работают с распределительными шкафами и узнали о них много нового.

Перейти к требованиям
Быстрее, проще, в цифровом подходе

Быстрее, проще, в цифровом подходе

После Usability-исследования стало ясным направление разработки: рынку необходим шкаф, который уменьшает затраты времени на инжиниринг и монтаж, имеет простую конструкцию и соответствует тенденциями по дигитализации. Разработчики провели порядка трех месяцев в конструкторском бюро. Вплоть до малейшей детали учитывались все идеи, которые были собраны за 20 лет производства распределительных шкафов. В начале 2015 г. на суд жюри были представлены лучшие варианты из порядка 200 проектов профилей. Был выбран профиль каркаса, который обеспечивает максимум возможностей и преимуществ.

Перейти к производству
Продуманный ход

Продуманный ход

Профиль каркаса крупногабаритного шкафа в значительной степени определяет монтажное пространство, эффективность, возможности расширения и жесткость. В конце 2015 года возникла угроза проекту - тестовый запуск производства профиля показал неудовлетворительные результаты. При этом профиль определяет концепцию шкафа и является самой ответственной его деталью. Разработчики несколько месяцев прорабатывали опции, работали над прототипами и нашли решение: профиль со сварным швом были развернуты на 180°. Последующие попытки производства оказались удачными, и первые прототипы шкафов увидели свет.

Перейти к презентации продукта
System Perfection

System Perfection

В 2017 г. свершилось: пятилетний процесс разработки был успешно завершен презентацией продукта. Вместе со своим цифровым двойником шкаф соответствует всем требованиям будущего: от онлайн-конфигурирования и инжиниринга до монтажа, автоматизации и обслуживания. При этом шкаф ориентирован на требования клиентов: больше простоты, больше экономии времени, больше преимуществ. Отличительной особенностью является максимальное качество и единство данных, сниженная сложность, а также экономия времени и безопасность при монтаже. “System Perfection” – даже для лидера рынка его трудно превзойти.

Перейти к исследованиям

Название продукта VX25

V

VX25 – это прежде всего “Versatile”, то есть многогранный, разносторонний. V означает безграничные возможности применения продукта. VX25 обеспечивают преимущества в ходе всей производственной цепочки, и может применяться практически во всех отраслях по всему миру.

X

Как и математическая переменная, X означает различные пожелания клиента, которые реализуются с VX25 – что является подтверждением клиентоориентированного подхода и безграничных возможностей.

25

Наш новый флагман содержит шаг растра 25 мм в своем имени – как подтверждение превосходной симметрии.

Контакт

У Вас есть вопросы по системе крупногабаритных шкафов VX25? Напишите нам. Мы с удовольствием ответим на все вопросы по VX25.


Большое спасибо за Ваш запрос.

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.