Warning: Undefined variable $socket in /var/www/html/includes/geoip.php on line 12
VX25. System perfection. - Historik | Rittal GmbH & Co. KG

Hur perfektion uppnås.

Varje ny utveckling startar med frågor - många frågor. Det var så det började för Rittal sommaren 2012. Vilket styrsystem behövs, vilket kopplingssystem behövs? Var skall ett nytt skåp användas? Kommer det att bli en evolution eller en revolution?

Upptäck nu
Se video

Endast en sak var klar från början:
Det nya Rittal golvskåpet måste leva upp till 100% av Industri 4.0-standarden.

I slutändan kommer endast en kombination av det faktiska golvskåpet och dess digitala tvilling att uppfylla alla digitaliseringsbehov, från online konfiguration till montage, automatisering och underhåll.

Observerade. Lyssnade. Lärde.

Observerade. Lyssnade. Lärde.

Alla nya utvecklingar börjar med frågor. Därför startade Rittal år 2012 en omfattande undersökning i samarbete med det München-baserade institutet PMO. Ett team av experter, psykologer och antropologer besökte flera stora företag med styrsystem och kopplingssystem på totalt tre kontinenter. Experterna tittade över axlarna i varje enskild användargrupp - och såg skåpet från helt nya perspektiv. De identifierade även problem som kunderna själva inte var medvetna om, och 2014 var de redo med en lista på över 150 nya krav.

Gå till kraven
Snabbare, enklare, mer digitalt

Snabbare, enklare, mer digitalt

Användarundersökningen gav den strategiska inriktningen - ett skåp som omedelbart minskar ledtiderna inom teknik och montage, minimerar komplexitet och passar fint in i megatrenden för digitalisering. Under 3 månader fokuserade utvecklarna sig på varje detalj av alla idéer som hade samlats in. I början av 2015 bestämde en bedömningspanel det bästa av totalt 200 profildesigner. Vinnarprofilen implementerade alla viktiga punkter från undersökningen.

Gå till produktionen
Rätt riktning.

Rätt riktning.

Rammen i det stora skåpet har stor betydelse av installationsutrymmet, effektivitet, expansions och stabilitet. I Slutet av 2015 verkade hela projektet nå ett nära slut. Testkörningen för profilering av rammen var hotad. Varje stor skåp står och faller med den sektionen, det är den mest tekniskt krävande delen. Ändå undersökte utvecklarna alla möjliga alternativ i flera månader, arbetade med hjälp av prototypen och kom slutligen till lösningen: att rotera sektionen, tillsammans med svetsningen genom exakt 180°. Följande provkörningar gick mycket bra och de förta provskåpen kunde gå iväg.

Gå till produktpresentationen
System perfection.

System perfection.

I 2017, hade tiden äntligen kommit: Fem års utveckling nådde en framgångsrik avslutning och en produktpresentation. Tillsammans med sin digitala tvilling uppfyller skåpet alla framtida digitila krav på online konfiguration, teknik, montage, automation och underhåll. Skåpet är anpassat till kundernas krav: större enkelhet, högre hastighet och fler fördelar. De viktigaste funktionerna är högsta möjliga kvalitet och konsekvens av data, minskad komplexitet, tidsbesparing och tryggt och säkert montage. "System perfektion" kommer vara svårt att överträffa, även för en marknasledare.

Gå till undersökningen

Ett skåp vars namn säger allt

V

VX25 är framförallt mångsidig. V står för produktens obegränsade möjligheter. VX25 erbjuder viktiga kundfördelar längs hela värdekedja. Den är lämplig för applikationer i praktiskt taget alla industrier och finns tillgänglig över hela världen.

X

Liksom den matematiska variabeln, speglar X också kundernas olika krav - vilket kan uppfyllas av VX25 - och ger därmed ett klart uttryck för ett kundfokuserat förhållningssätt med obegränsade möjligheter.

25

Namnet på vårt nya flaggskeppsskåp är en tydlig hänvisning till 25 mm raster som en indikation på perfekt symmetri.

Kontakt

Några frågor om det nya stora golvskåpet VX25? Kontakta oss - vi hjälper dig gärna med dina frågor.


Tack för din förfrågan.

Vi kommer snart att kontaktar dig.