Warning: Undefined variable $socket in /var/www/html/includes/geoip.php on line 12
VX25. System perfection. - Történelem | Rittal GmbH & Co. KG

Hogyan érjük el a tökéletességet?

Minden új fejlesztés kérdésekkel kezdődik - sok kérdéssel. Ugyanez volt a helyzet a Rittalnál is 2012 nyarán. Mire van szüksége a vezérlő- és kapcsolóberendezés építőknek? Hol használják az új szekrényt? Fejlődés lesz vagy forradalom?

Ismerje meg most
Videó megtekintése

Csak egy dolog volt biztos a kezdetektől:
Az új Rittal szekrénynek 100% Ipar 4.0-képesnek kell lennie.

Végül is magának a szekrénynek és a digitális ikertestvérének a kombinációjával lehet kielégíteni a digitalizációs követelményeket, a konfigurálástól kezdve a tervezésen át a szerelésig, automatizálásig és karbantartásig.

Megfigyelés. Meghallgatás. Tanulás.

Megfigyelés. Meghallgatás. Tanulás.

Minden új fejlesztés kérdésekkel kezdődik. Hogy ezekre választ kaphasson, a Rittal a müncheni központú PMO kutatóintézettel karöltve 2012-ben egy széleskörű ipari esettanulmányba kezdett. Usability szakértőkből, pszichológusokból és antropológusokból álló csapatok látogattak meg számos nagy berendezésgyártó és tervező vállalatot három földrészen. A szakértők a vállalatoknál minden egyes munkafolyatot az ott dolgozókkal együtt néztek végig - az ő szempontjukból, így pedig teljesen új nézőpontból látták a szekrényt. Még olyan problémákat is sikerült így feltárni, amelyeknek a felhasználók nem is voltak tudatában. A szakértők a kutatás végén, 2014-ben aztán egy 150 pontos igénylistával tértek vissza.

A követelményekhez
Gyorsabb, egyszerűbb, még digitálisabb

Gyorsabb, egyszerűbb, még digitálisabb

A használhatósági tanulmány jelölte ki végül a stratégiai irányt - egy szekrény, amely azonnal csökkenti a felhasznált időt a mérnöki és szerelési folyamatokban, minimalizálja a komplexitást és hibátlanul illeszkedik a digitalizációs megatrendbe. A fejlesztőmérnökök visszavonultak a startup-szerű irodáikba három hónapra. A felgyülemlett ötleteket maguk elé terítették és összevetették a 20 év alatt megszerzett szekrénygyártási tapasztalataikkal. 2015 elejére aztán eljutottak oda, hogy egy szakmai zsüri előtt mutatták be a legjobb változatokat a 200 féle felvázolt profildizájn közül. A győztes vázprofil végül az lett, amelynek sikerült ötvöznie a kutatás során felmerült összes követelményt.

A gyártáshoz
A helyes fordulat.

A helyes fordulat.

Az új vázprofil határozott utat mutat a kiépítési hely, a hatékonyság, a bővítési lehetőségek és a stabilitás irányába. 2015 végén azonban probléma adódott, amely kimúlással fenyegette a teljes projektet. A profilozó gyártógépsor tesztfutása csalódást keltő volt. Minden állószekrény koncepció a profilszerkezetén áll vagy bukik, ez a technológiailag legnagyobb kihívást jelentő "alkatrész". A kutatók ezután hónapokig vizsgáltak minden lehetőséget, fáradhatatlanul dolgoztak a prototípuson, és végül előálltak a megoldással: forgatni kell a profilt a hegesztővarrattal együtt, pontosan 180°-ban. Az ezt követő tesztgyártások immár eredményesek voltak és az első mintaszekrények elkészülhettek.

A termékbemutatóhoz
System perfection.

System perfection.

2017-ben végre eljött az idő: az ötéves fejlesztési folyamat sikeresen véget ért magával a terméknek a bemutatásával. A digitális ikertestvérével együtt a szekrény minden jövőbeni digitális követelménynek megfelel az online konfigurálás, a tervezés, a szerelés, az automatizálás és a karbantartás területén is. A szekrényt az ügyfelek elvárásainak maximális beépítésével fejlesztették: egyszerűbb felépítés, nagyobb sebesség és még több előny. A legfontosabb jellemzői a lehető legmagasabb minőség és az adatminőgés, a csökkent komplexitás, az időmegtakarítás és a biztonságos és biztos szerelés. Mottója: "System perfection.", amit nehéz lesz felülmúlni, még a piacvezető Rittalnak is.

Az esettanulmányhoz

Egy szekrény, aminek a neve mindent elmond

V

A VX25 mindenekelőtt variálható. Ezt jelenti a terméknévben a V betű: a végtelen lehetőségeket. A VX25 kiemelkedő ügyfélelőnyöket garantál a teljes értékteremtési lánc során. Az iparban minden alkalmazáshoz illeszkedik, világszerte elérhető.

X

A matematikai ismeretlenként használt X az ügyfelek különféle követelményeit jelenti - amelyeket a VX25 maximálisa kielégít -, így is bizonyítva az ügyfélfókuszú megközelítést és a végtelen lehetőségeket.

25

Az új zászlóshajó szekrényünk neve ezen felül világos utalást is hordoz a 25 mm-es furatraszterre, mint a tökéletes szimmetria megvalósulására.

Kapcsolat

Van kérdése az új VX25 szekrényrendszerről? Lépjen velünk kapcsolatba! Szívesen segítünk!


Köszönjük megkeresését.

Rövid időn belül kapcsolatba lépünk Önnel.