Warning: Undefined variable $socket in /var/www/html/includes/geoip.php on line 12
VX25. System perfection. - Historie | Rittal GmbH & Co. KG

Jak je dokonalosti dosaženo.

Každý vývoj začíná otázkami - mnoha otázkami. Tak tomu bylo i v případě Rittalu v létě 2012. Co je potřeba pro návrh řídícíh systémů a výrobu rozváděčů? Kde může být nový rozváděč použit? Bude to evoluce nebo revoluce?

Prozkoumat nyní
Shlédnout video

Pouze jedna věc byla jasná od počátku:
Nový systém řadových skříní společnosti Rittal musí být 100% připravený pro Průmysl 4.0.

Koneckonců pouze kombinace reálného rozváděče a jeho digitální dvojče uspokojí všechny digitalizační potřeby, od on-line konfigurace až po montáž, automatizaci a údržbu.

Pozorovat. Poslouchat. Učit se.

Pozorovat. Poslouchat. Učit se.

Každý nový vývoj začíná otázkami. Rittal v roce 2012 spolupracoval s institutem PMO v Mnichově, aby zahájil rozsáhlou terénní studii. Tým expertů použitelnosti, psychologoů a antropologů navštívil nejrůznější výrobce rozváděčů a řídících systémů na celkem třech kontinentech. Odborníci se dívali přes ramena každé jednotlivé skupiny uživatelů - a viděli rozváděč ze zcela nových perspektiv. Identifikovali dokonce problémy, o kterých zákazníci sami nevěděli a v roce 2014 se vrátili se seznamem 150 požadavků.

Přejděte k požadavkům
Rychlejší, jednodušší, více dogitální

Rychlejší, jednodušší, více dogitální

Studie použitelnosti poskytla strategický směr - rozváděč, který okamžitě snižuje čas při mechanickém opracování a montáži, minimalizuje složitost a jde vstříc megatredu digitalizace. Vývojáři se vrátili do svých kanceláří na celé tři měsíce. Dali na stůl každý detail každé myšlenky, které se v jejich hlavách nashromážďili za více než 20 let inženýrské práce. Na začátku roku 2015 komise vybrala nejlepší z celkového počtu 200 profilů. Vítězný profil implementoval všechny klíčové body ze studie.

Přejděte k výrobě
Správný směr.

Správný směr.

Rám skříňového rozváděče má velký význam pro využití prostoru instalace, účinnost, možnosti rozšíření a stability. Na konci roku 2015 byl celý projekt ohrožen předčasným koncem. Zkušební pokus o testování nového profilu hrozil zklamáním. Koncepce každého skříňového rozváděče stojí a padá na konstrukci rámu, což je nejvíce technologicky náročná část. Vývojáři však zkoumali každou možnou alternativu po dobu několika měsíců, pracovali na prototypu a nakonec přišli s řešením: otočit profil rámu spolu se svařovacím švem přesně o 180°. Následující testy probíhaly velmi dobře a první vzorové skříně mohly spatřit světlo světa.

Přejděte k prezentaci
System perfection.

System perfection.

V roce 2017 nastal konečně ten očekávaný okamžik: Pětileté vývojové období bylo úspěšné završeno při prezentaci nového systému řadových skříní. Spolu s digitálním dvojčetem bude rozváděč splňovat všechny budoucí digitální požadavky na online konfiguraci, inženýring, montáž, automatizaci a údržbu. Rozváděč je přizpůsoben požadavkům zákazníků: větší jednoduchost, vyšší rychlost a více výhod. Jeho klíčovými charakteristikami jsou nejvyšší možná kvalita a konzistence dat, snižování složitosti, úspora času a bezpečná montáž. “System perfection” bude těžké překonat, dokonce i pro lídra trhu.

Přejděte k terénní studii

Rozváděčová skříň jejíž jméno řekne vše

V

VX25 je především všestranná. V představuje tedy neomezené možnosti. VX25 nabízí klíčové výhody pro zákazníky v celém hodnotovém řetězci. Je vhodný pro aplikace prakticky ve všech odvětvích a je k dispozici po celém světě.

X

Stejně jako matematická proměnná X také odráží různé požadavky zákazníků - které mohou být splněny VX25 - a tak činí jasné prohlášení o přístupu zaměřeném na zákazníka s neomezenými příležitostmi.

25

Název naší nové vlajkové lodi jasně odkazuje na rozteč 25 mm jako na znamení dokonalé symetrie.

Kontakt

Kontaktujte nás prosím, pokud máte jakékoliv otázky k systému řadových skříní VX25. Jsme rádi, že vám můžeme pomoci s jakýmikoli dotazy k systému řadových skříní VX25.


Děkujeme vám za dotaz.

Budeme vás kontaktovat v krátké době.