Warning: Undefined variable $socket in /var/www/html/includes/geoip.php on line 12
VX25. System perfection. - Historie | Rittal GmbH & Co. KG

Zo ontstaat
perfectie.

Elke nieuwe ontwikkeling begint met vragen, veel vragen. Zo was het ook bij Rittal in de zomer van 2012. Wat heeft de besturings- en kastenbouw nodig? Hoe begint men aan een nieuwe kast? En wordt het een evolutie of een revolutie?

Nu ontdekken
Video bekijken

Er stond maar één ding vast:
het nieuwe kastsysteem van Rittal moest 100 procent Industrie 4.0-bestendig worden.

Want alleen de combinatie van fysieke kast en de digitale tweeling daarvan voldoet in de toekomst aan alle eisen van de digitalisering. Van online-configuratie en -engineering via montage tot automatisering en onderhoud.

Bekeken, geluisterd, geleerd

Bekeken, geluisterd, geleerd

Om alle actuele wensen in kaart te brengen en te analyseren initieerde Rittal in samenwerking met het instituut PMO in München een ruim opgezette veldstudie. Van 2012 tot 2014 documenteerde een team met usability-experts, erkende psychologen en antropologen de dagelijkse industriële gang bij verschillende besturings- en kastenfabrikanten. Zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven in Duitsland, China en de Verenigde Staten namen deel aan het onderzoek. De experts van elke gebruikersgroep keken mee over de schouders van degenen die zich met de productie van kasten bezighielden en zagen zo alles vanuit een nieuw perspectief.

Verder naar Wensen
Sneller, eenvoudiger, digitaler

Sneller, eenvoudiger, digitaler

Aan de hand van de studie werd de strategische koers van de nieuwe vloerstaande kast duidelijk: de markt heeft behoefte aan een kast die de doorlooptijden op het gebied van engineering en montage direct verkort, de complexiteit vermindert en als volwaardig component in de megatrend van de digitalisering is te integreren. De ontwikkelaars trokken zich vervolgens drie maanden lang terug in start-up-achtige kantoren. Tot in het kleinste detail brachten ze alle ideeën naar voren die gedurende 20 jaar kastenbouw waren verzameld. Begin 2015 werden de beste van in totaal 200 profielontwerpen aan een jury voorgelegd. Er werd gekozen voor een profielframe waarmee de meeste functies en voordelen voor de klant waren te realiseren.

Verder naar Productie
De juiste draai

De juiste draai

Het profielframe van de vloerstaande kast bepaalt in hoge mate de beschikbare inbouwruimte, de efficiëntie, uitbreidingsmogelijkheden en stabiliteit. Eind 2015 dreigde het hele project te stranden. De testrun voor omzetting van het frameprofiel dreigde te mislukken. Elk concept op het gebied van vloerstaande kasten valt of staan met het profiel, het is het technologisch meest veeleisende onderdeel van het ontwerp. De ontwikkelaars rekenden maandenlang alle opties door en werkten onversaagd door aan de prototypen. Uiteindelijk resulteerde dit in de oplossing: het profiel, inclusief lasnaad, werd exact 180° gedraaid. De volgende testruns verliepen uitstekend en de eerste samplekasten gingen op reis.

Verder naar Productpresentatie
System perfection

System perfection

In 2017 was het eindelijk zo ver: de vijfjarige ontwikkelingshistorie werd succesvol afgerond met de productpresentatie. Samen met de digitale tweeling voldoet de kast in de toekomst aan alle eisen van de digitalisering. Van online-configuratie en -engineering via montage tot automatisering en onderhoud Daarbij richt de kast zich op de wensen van de klant: eenvoudiger, sneller, meer voordelen. Kerneigenschappen zijn maximale datakwaliteit en transparantie van de data, gereduceerde complexiteit, tijdbesparing en veiligheid bij de montage. "System perfection" – ook voor een marktleider zal dit moeilijk te overtreffen zijn.

Verder naar veldstudie

Benaming VX25

V

De VX25 is vooral: "veelzijdig", dus breed inzetbaar en flexibel. De V staat daarbij voor de onbegrensde toepassingsmogelijkheden van het product. Over de complete waardeketen biedt de VX25 de klant belangrijke voordelen. Daarnaast is het systeem geschikt voor toepassing in vrijwel elke branche en wereldwijd beschikbaar.

X

Net als de wiskundige variabele vertegenwoordigt de X echter ook de verschillende wensen van de klanten die met de VX25 zijn te realiseren. Het systeem maakt daarmee een duidelijk statement voor een klantgerichte aanpak en onbegrensde mogelijkheden.

25

In de naam van ons nieuwe vlaggenschip is rastermaat 25 opgenomen - als kenmerk van een perfecte symmetrie.

Contact

Heeft u vragen over de nieuwe vloerstaande kasten VX25? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden met plezier al uw vragen met betrekking tot de VX25.


Hartelijk dank voor uw aanvraag.

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.