Warning: Undefined variable $socket in /var/www/html/includes/geoip.php on line 12
VX25. System perfection. - Historie | Rittal GmbH & Co. KG

Hvordan perfektionopnås.

Al udvikling starter med spørgsmål - mange spørgsmål. Det var i hvert fald sådan det begyndte for Rittal i sommeren 2012. Hvilket styresystem er der brug for, hvilket koblingsudstyr behøves? Hvor skal et nyt skab bruges? Og vil det være en udvikling eller en revolution?

Udforsk nu
Se video

Kun én ting var klart fra begyndelsen:
Det nye Rittal skabssystem skal leve 100% op til Industri 4.0 standarden.

I sidste ende vil kun en kombination af det faktiske skab og dets digitale tvilling opfylde alle digitaliseringsbehov, fra online konfiguration til montage, automatisering og vedligeholdelse.

Observerede. Lyttede. Lærte.

Observerede. Lyttede. Lærte.

Al ny udvikling starter med spørgsmål. Derfor lancerede Rittal i 2012 en omfattende undersøgelse i samarbejde med det München-baserede institut PMO. Et team af eksperter, psykologer og antropologer besøgte forskellige større virksomheder med styresystemer og koblingsudstyr på tre kontinenter. Eksperterne kiggede over skuldrene i hver enkelt brugergruppe - og så skabet fra helt nye perspektiver. De identificerede endda problemer, som kunderne selv ikke var opmærksomme på og i 2014 var de klar med en liste med over 150 nye krav.

Gå til krav
Hurtigere, enklere, mere digitalt

Hurtigere, enklere, mere digitalt

Brugerundersøgelsen gav den strategiske retning - et skab, som straks reducerer gennemløbstiderne i teknik og samling, minimerer kompleksitet og passer smukt ind i megatrenden for digitalisering. Udviklerne trak i arbejdstøjet i start-up-lignende kontorer hvor de med fuld fokus i tre måneder endevendte hver eneste detalje af alle ideer, der havde samlet sig i deres hoveder gennem 20 års skabsteknik. I starten af 2015 udvalgte et bedømmelsespanel de bedste af i alt 200 profildesigns. Vinderprofilen implementerede alle de centrale punkter fra undersøgelsen.

Gå til produktion
Den rigtige retning.

Den rigtige retning.

Rammen i det store skab har noget at skulle have sagt når det kommer til montageplads, effektivitet, udvidelsesmuligheder og stabilitet. Ved udgangen af 2015 så hele projektet ud til at kunne få en brat afslutning. Testkørslen for profilering af rammesn var i fare for at skuffe. Et hvert stort skab står og falder med den sektion, der er mest teknologisk krævende. Alligevel undersøgte udviklerne alle mulige muligheder i flere måneder, arbejdede med prototyper og endelig fandt de løsningen: At rotere sektionen sammen med svejsingen gennem præcis 180 °. De efterfølgende testkørsler kørte på skinner og de første prøveindkapslinger var snart på vej.

Gå til produktpræsentation
System Perfection.

System Perfection.

I 2017 var tiden endelig kommet: Fem års udvikling nærmede sig en succesfuld afslutning og en produktpræsentationen. Sammen med sin digitale tvilling opfylder skabet alle fremtidige digitale krav til online konfiguration, teknik, montage, automatisering og vedligeholdelse. Skabet er tilpasset kundernes krav: Større enkelhed, højere hastighed og flere fordele. Dens væsentlige egenskaber er den højest mulige kvalitet og sammenhæng i data, reduceret kompleksitet, tidsbesparelser og sikker og sikker montage. "System Perfection" vil være svært at overgå, selv for en markedsleder.

Gå til studie

Et gulvskab, hvor navnet siger det hele

V

VX25 er frem for alt alsidigt. V står således for produktets ubegrænsede muligheder. VX25 tilbyder vigtige kundefordele gennem hele værdikæden. Den er velegnet til applikationer i stort set alle brancher og er tilgængelig over hele verden.

X

Ligesom den matematiske variabel, afspejler X også kundernes forskellige krav - som kan opfyldes af VX25 - og er dermed et klart udtryk for en kundefokuseret tilgang med ubegrænsede muligheder.

25

Navnet på vores nye flagskib er en klar henvisning til 25 mm mønsteret som indikation på perfekt symmetri

Kontakt

Spørgsmål om VX25 skabssystemet? Kontakt os - vi hjælper hellere end gerne med dine spørgsmål om VX25.


Tak for din forespørgsel.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.