Standarden inden for tavlekonstruktion i rustfrit stål af høj kvalitet 1.4301 (AISI 304): Tavleramme med to frontlåger, bagplade, monteringsplade, topplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning.
- Varenummer:
- VX 8456000
- Materiale
- Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Top: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- Skabsramme og flangeplader: blank
Låge, topplade og bagplade: udv. matslebet, kornstørrelse 400
Montageplade: galvaniseret - Leveringsomfang
- Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Topplade
Flangeplader
Bagplade
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 montageskinner 18 x 39 mm - Dimensioner
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm - Mål montageplade (B x H)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typeklassificering iht. 508A
- Type 1
- Type 12
- IK-kode
- IK10
- Antal låger
- 2
- Bemærk
- På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer 2486.400 til indvendig udbygning.
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 161 kg
- Bruttovægt
- 173 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 486,6
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177920156
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX rækkesystem, BHD: 1200x1800x400 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, dobbeltlåge på forsiden
- Dokumentationer
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger