Kisméretű házak
-
PK polikarbonát házak
Üvegszálerősítésű polikarbonát fali ház, szürke, vagy átlátszó tetővel. IP 66 védettség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.
-
GA alumíniumöntvény házak
Robusztus alumínium-öntvény ház, lakkozva. IP 66 védettség. Zord körülmények közötti felhasználásra ideális a korrózió elleni optimális védettségnek köszönhetően. Egyszerű belső kiépítés.
-
KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül
A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett.
-
KX kis ház Acéllemez KX kötődobozok bevezetőlemezzel
A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemezzel rugalmas belső kiépítést, valamint egyszerű kábelbevezetést tesz lehetővé optimális helykihasználás mellett.
-
KX kötődoboz Nemesacél
Az KX, nemesacél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a tervezőmunkában és számos alkalmazáshoz.
-
KX kis ház Acéllemez KX E-box
Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.
-
KX E-box Nemesacél
A nemesacél KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek kiválasztásához. Az alapfelszereltséghez tartozó 180°-os zsanérok jó hozzáférést biztosítanak a ház belsejébe.
-
KX kis ház KX busz ház, acéllemez, mini elforduló zárral
Acéllemez faliszekrény, tetővel és üvegablakkal. Védettség: IP 65 / NEMA 12. Szinte bármely gyártó busz-modulainak és érzékelőinek beépítéséhez.
-
KX kis ház KX busz ház, acéllemez, kéttollú betéttel
Acéllemez faliszekrény, tetővel és üvegablakkal. Védettség: IP 65 / NEMA 12. Szinte bármely gyártó busz-modulainak és érzékelőinek beépítéséhez.
-
KX busz házak Nemesacél
A KX nemesacél busz ház jó hozzáférést tesz lehetővé az alapfelszerelésben meglévő 180°-os zsanér révén, védettsége magas, IP66.
-
KL sorkapocsszekrények
Fali ház acéllemez vagy nemesacél tetővel, bevezető lemezes kivitelben IP55 védettséggel, bevezető lemez nélkül IP66 védettséggel. Egyszerűen a falra szerelhető a hátfal furatain keresztül. Maximális rugalmasság a kábelbevezetéshez. Biztonságos földelővezeték-csatlakozás a háztól a tetőig.
-
BG busz házak Nemesacél
Nemesacél busz-ház 1.4301 (AISI 304), 180°-os zsanérral együtt. IP 66 védettség.