Kompakt kapcsolószekrények

  • AX kompakt kapcsolószekrény
    AX kompakt kapcsolószekrény

    System perfection. Az új AX kompakt kapcsolószekrény maximális adatminőséget, átjárhatóságot biztosít a mérnöki munkában, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a szerelésben, valamint a belső kialakításban.

    Tovább

  • AX műanyag kapcsolószekrények
    AX műanyag kapcsolószekrények

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    Tovább

  • EL fali ház
    EL fali ház

    3 részes fali ház 19"-os rögzítősíkkal és design üvegajtóval. A dönthető középső rész optimális hozzáférést biztosít elölről és hátulról a telepített elemekhez. A fali rögzítőrész lehetővé teszi a kábel bevezetését felülről és alulról.

    Tovább

  • VX SE szabadonálló rendszerszekrény
    VX SE szabadonálló rendszerszekrény

    Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis az új VX25 sorolható rendszerrel 600 - 1800 mm szekrényszélesség és 300 mm mély szekrények épülettechnikai felhasználáshoz. Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni és a nagy szekrényszélességek helyettesítik a sorolt szekrény-kombinációkat.

    Tovább

  • AE kompakt kapcsolószekrények
    AE kompakt kapcsolószekrények

    Ház acéllemez ajtóval, lakkozott, szerelőlappal és bevezető lemezzel az aljban. Védettség IP 66-ig.

    Tovább

  • AE kompakt kapcsolószekrények Nemesacél
    AE kompakt kapcsolószekrények Nemesacél

    Kompakt AE kapcsolószekrény, nemesacél, szerelőlappal.

    Tovább

  • CM kompakt rendszerszekrények
    CM kompakt rendszerszekrények

    Acéllemez ajtós ház, szerelőlappal és nyitott aljjal fenéklemezek rögzítéséhez. IP 55 védettség. A Rittal kompakt kapcsolószekrények előnyei ötvöződnek a TS8 szekrényrendszer kiépítési sokoldalúságával. Lyuksoros szerelőlécek a szerelőlécek, kábeltömlőtartók és fedelek gyors rögzítéséhez.

    Tovább

  • SE 8 szabadonálló rendszerszekrény
    SE 8 szabadonálló rendszerszekrény

    Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis belső kiépítés a TS 8-cal, ezért teljesen integrálható a TS 8 termékcsaládba. 600 - 1800 mm szekrényszélesség. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�