Kábelvezetés a 19"-os sík előtt
-
Rendezőpanel műanyag kengyelekkel
Patch-kábelek vízszintes rendezéséhez, 5 kábelvezető gyűrűvel.
-
Rendezőpanel kábellétrákkal
A patch-kábelek vízszintes rendezéséhez kábellétrákkal, az egyes létrák kinyitása a kábelezés kényelmes módosítását és bővítését teszi lehetővé.
-
Rendezőpanel elülső lehajtható fedéllel
A kábelrendezőn felül kivágások vannak, elöl fedéllel és gyorszárakkal van ellátva az optimális hozzáférés érdekében, bevezetés hátulról a kefés lécekkel ellátott kivágáson keresztül.
-
Vízszintes kábelrendező csatorna 482,6 mm (19")
Nagyobb kábelmennyiség esetén is egyszerű, rejtett kábelvezetést tesz lehetővé a 19"-os szerelési síkon belül, az egyszerű kezelés érdekében az elülső takarólap gyorszárral eltávolítható.
-
2U kábeltálca
LWL és rézvezetékek rögzítéséhez, a patch-paneltől elvezető szálak az átvezetésekkel a tálcába fektethetők és oldalt eloszthatók.
-
1U LWL rendezőpanel 482,6 mm (19")
1 U, az elülső oldalra beépített 4 LWL kábelvezető gyűrű max. 48 szál optimális rendezését teszi lehetővé.
-
Kábelvezetés a 482,6 mm-es (19"-os) síkon C-profilsín
Az összes 482,6 mm-es (19") sík közötti rögzítéshez.
-
Kábelvezetés a 482,6 mm-es (19"-os) síkon
Az összes 482,6 mm-es (19") sík közötti rögzítéshez, kábelkötegelők számára.
-
Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19")
390 x 40 mm (2 U) vagy 390 x 20 mm (1 U) kivágás kefés betéttel, kábeltartó gyűrűk rögzíthetők.