Tartozékok profilsínekhez
-
Kiegészítő profilsín-rögzítés VX IT 19"-os profilsínekhez, standard
Profilsínek kiegészítő rögzítése VX IT-hoz az egyenlőtlen terhelés ellensúlyozására.
-
Kiegészítő profilsín-rögzítés TS IT-hoz
Profilsínek kiegészítő rögzítése TS IT-hoz az egyenlőtlen terhelés ellensúlyozására.
-
Kiegészítő profilsín-rögzítés L alakú profilsínekkel
Meggátolja a szögidomra szerelt profilsínek egyenlőtlen terheléselosztás miatti elcsavarodását, rögzítés közvetlenül a 482,6 mm-es (19") profilsínre és a mélységben szerelt rendszersínre.
-
Méretezett ragasztócsík, 482,6 mm (19")
Numerikus jelöléssel a colos méretraszterben az egyes magassági egységek egyértelmű jelöléséhez, maximum 56 U-ig.
-
482,6 mm-es (19"-os) vízszintes takarólemezek adapterprofilokhoz
A teljes szekrénymagasságban elhelyezett beépítmények, 482,6 mm (19") és a belső szekrénymagasság közötti kiegyenlítéshez.
-
2U rögzítőkészlet colos beépített egységekhez
Lehetővé teszi a 2 magassági egységes kiegészítő beépítési felület gyors és egyszerű beszerelését házon belül, a rögzítés a szekrénykereten vagy az oldalt a meglevő profilsíneken történik.