PSM energiaelosztó rendszermodul
-
PSM áramsínek
Egy vagy két betáplálás egy vagy három fázissal, a dugaszolható modul dugaszolási irányának változtatásával redundancia képződik. Opcionális mérési lehetőséggel a CMC III rendszerrel együtt alkalmazva.
-
PSM Zero-U-Space
Moduláris PDU a zero U térbe történő helytakarékos beépítéshez, az oldalfal és a 19"-os szerelősík közé, 800 mm széles IT rack-ek esetén.
-
PSM mérőmodulok CAN bus-szal PSM áramsínekhez
PSM mérőmodulok a kimenetek kapcsoló funkciójával és energiaméréssel. IEC 60320 C13 és C19, valamint CEE 7/3 (védőérintkezős dugaszolóaljzat) változatok is kaphatók.