Kisméretű hűtőegységek
-
Tetőventilátorok VX IT, TS IT-hoz
Tetőventilátor irodai környezetbe igen csekély, 39 dB(A) zajszinttel és nagy légszállítással (szabad kifúvással 1245 - 1345 m³/h).
-
Ventilátormodul VX IT, TS IT-hoz
Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető. Egyszerű csatlakozástechnika és energiahatékony fordulatszám-szabályozás.
-
Ventilátor bővítőkészlet VX IT, TS IT-hoz
Ventilátor bővítőkészlet beépített fordulatszám-szabályozóval az 5503.010, .020 és .025 ventilátormodulokba történő utólagos beépítéshez.
-
Légcsatorna oldalsó légbevezetéshez
Oldalsó légbeszívású kapcsolók hideglevegőjének beáramoltatásához.
-
19"-os légcsatorna Vízszintes gyűjtősín tér elválasztáshoz
A hátsó 19"-os síkba szerelt kapcsolók hideglevegőjének beáramoltatásához.
-
Ventilátormodul
Felülről minden TS 8 hálózati szekrénybe beépíthető. A hátsó rész a kábelbevezetéshez szabad marad. 2 szellőztető szériakivitelben. Bővítés max. 4/6 szellőztetőre.
-
Ventilátor bővítőkészlet
Különböző ventilátoregységek bővítésére vagy a szellőztetőlemez kiegészítésére.
-
Takarólemezek ventilátorterekhez FlatBox-hoz
A FlatBoxba telepített szellőztetőmotorok esetén, a nem használt ventilátorhelyek lefedésére.
-
Légelvezető fedél VX, VX IT típushoz
Zárt rackek szellőztetőrendszerre történő csatlakoztatásához. A süllyesztett zárás alkalmassá teszi a bevált 150 mm és 200 mm csőátmérőkhöz és hatékony hűtést biztosít a célzott légcsere révén a rack-ben.