VX SE szabadonálló rendszerszekrény
-
VX SE szabadonálló rendszerszekrény
Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis az új VX25 sorolható rendszerrel 600 - 1800 mm szekrényszélesség és 300 mm mély szekrények épülettechnikai felhasználáshoz. Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni és a nagy szekrényszélességek helyettesítik a sorolt szekrény-kombinációkat.
-
VX SE szabadonálló rendszerszekrény IP 66/NEMA 4
Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis az új VX25 sorolható rendszerrel Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni. Magas fokú védettség: IP 66 / NEMA 4.
-
VX SE szabadonálló rendszerszekrény Nemesacél
Szabadonálló nemesacél szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis az új VX25 sorolható rendszerrel 600 - 1200 mm szekrényszélesség. Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni.
-
VX SE szabadonálló rendszerszekrény IP 66/NEMA 4X
Szabadonálló nemesacél szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis az új VX25 sorolható rendszerrel Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni. Nagyfokú védelem: IP 66 / NEMA 4X.