Tartozékok IT hűtéshez
-
Légcsatorna Blue e+ IT falra szerelhető klímához
Az első 19"-os sík elé történő hideglevegő-befúváshoz a Blue e+ IT falra szerelhető hűtőberendezéssel együtt használva.
-
Acéllemez ajtó Blue e+ IT falra szerelhető klímához
Az oldalfali klíma felszereléséhez. Az ajtó kivágása úgy van elrendezve, hogy az oldalfali klíma az ajtó közepén legyen.
-
Tetőlemez Blue e+ IT tetőklímához
A tetőklíma felszereléséhez. A tetőlemez kivágása úgy van elrendezve, hogy a tetőklíma a szekrény közepén legyen.
-
Légterelő készlet LCP Hybrid típushoz
A légterelő készlet a légáramot nagyobb nyomásveszteség nélkül vezeti az LCP Hybrid hőcserélőjébe.
-
Érintőképernyős kijelző, színes LCP Rack-hez/Inline CW-hez
Minden releváns üzemi paraméter közvetlenül az LCP kijelzőjén jelenik meg, így az LCP fontos funkcióit közvetlenül felügyelheti és beállításokat is elvégezhet.
-
Kondenzátor egység LCP DX-hez
A kondenzátoregységek a hűtőközeg-alapon működő LCP-k üzemeléséhez szükségesek. A kiviteltől függően az egységek vagy külső kondenzátorral és ventilátorral, vagy kiegészítőleg szabad hűtéssel is rendelkeznek. A szabad hűtéses változat az LCP DX/FC kombinált változathoz szükséges. Az egységek tetőre és falra történő szereléshez alkalmasak.
-
Függőleges elválasztás TS IT-hoz
A légáram blokkolásához a 19"-os sík bal és jobb oldalán, 2000 mm szekrénymagasságnál.
-
Csatlakozótömlő
Rugalmas és rövidíthető csatlakozótömlő kétoldali hollandi anyával az LCP/LCU fix csövezéshez történő csatlakoztatásához.
-
Hátsó adapter LCP Inline CW
A hátsó rész nyílásának lezárására, amely az LCP Inline beépítésekor fennáll.
-
Kondenzátumszivattyú LCP Rack-hez/Inline CW-hez
Kondenzátum elvezetéséhez LCP Rack/Inline CW alkalmazásoknál.
-
Ventilátormodul LCP Rack-hez/Inline CW-hez
A hűtés teljesítmény növekedése. Kiegészítő redundancia is képezhető, vagy csökkenthető az elektromos teljesítményfelvétel.
-
LCP CW, VX sorolókészlet TS IT-hoz
Az LCP CW Inline Protruding és egy TS IT Rack mechanikai összekapcsolásához.
-
Kefebetétes léc készlet LCU CW-hez
A VX IT hálózati/szerverrackeken belül a hideg/meleg területek elválasztásához beépített LCU CW alkalmazása esetén.