Szerelőanyagok
-
Security clip for Blue e+ fan-and-filter units / outlet filters
To prevent unintentional opening of the louvred grille during special situations, the security clip can be installed under the function logo, without having to use any tools. It can be used during inspections, for example, or for transportation.
-
Kijelzőkeret Blue e+ tetőklíma és VX25 Blue e+ integrált megoldás számára
A kijelzőkeret segítségével a Blue e+ tetőklíma vagy Blue e+ integrált megoldás érintős kijelzője a kapcsolószekrény ajtajában elhelyezhető.
-
Kerettok lapos hűtőberendezésekhez
A lapos hűtőberendezések a kapcsolószekrény ajtóra vagy oldalfalra belülre és kívülre is felszerelhetők. A kerettok zárt megjelenést biztosít a hűtőberendezésnek.
-
Gyorscserélő keret tetőklímákhoz
A cserekeret alját a tömítéssel együtt kell a kapcsolószekrényhez csavarozni. Ezáltal lehetőség van a hűtőberendezést gyorsszorítókkal az előzetesen a hűtőberendezéshez szerelt cserekeret felső résszel felhelyezni ill. levenni.
-
Vezetőkeret Vario fiókszellőztetőkhöz
Vezetőkeret Vario fiókventilátorok számára: beépítés közvetlenül a rekeszrendszerbe, vagy két rögzítő idommal a 19"-os rögzítősíkra.
-
Acéllemez ajtó Blue e+ IT falra szerelhető klímához
Az oldalfali klíma felszereléséhez. Az ajtó kivágása úgy van elrendezve, hogy az oldalfali klíma az ajtó közepén legyen.
-
Tetőlemez Blue e+ IT tetőklímához
A tetőklíma felszereléséhez. A tetőlemez kivágása úgy van elrendezve, hogy a tetőklíma a szekrény közepén legyen.