Kábelvezető és rendező kengyelek
-
Kábelkezelő
Rendszerkonform kábeltereléshez, valamint a kábeltartalékok és túlméretek felvételéhez, az elemek egyesével vagy kombinálva alkalmazhatók a kábelvezetéshez.
-
Kábelvezető gyűrű
A rugalmas és rendszerkonform kábelvezetéshez a 482,6 mm-es (19"-os) profilsínek oldalán.
-
Rendezőkengyel
Nagy kábelmennyiségek rögzítéséhez, oldalsó rögzítéshez 482,6 mm-es (19") profilokon és szerelőkereteken, 800 mm széles hálózati szekrényekben.
-
Optikai kábel vezető kengyel
LWL rendező-, ill. jumperkábelek a belső test hornyaiba történő behelyezéséhez, a különböző méretű, max. Ø 4,5 mm LWL kábeleket egy gumiszalag tartja.